Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá, Žltá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
4,4734 € - 9,7688 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
210.0 mm
2
2,2739 € - 4,90 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
111.0 mm
2
6,4798 € - 14,0759 € 20 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
0,3239 € - 0,7053 € 122 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
32.0 mm
2
0,318 € - 0,6928 € 402 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
25.0 mm
2
1,2843 € - 2,7982 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
104.0 mm
2
0,6747 € - 1,4668 € 36 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
57.0 mm
2
0,3513 € - 0,7623 € 30 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
38.0 mm
2
1,3866 € - 3,018 € 75 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
95.0 mm
2
0,9095 € - 2,0629 € 2225 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
38.0 mm
75.0 mm
2
0,1754 € - 0,3183 € 524 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
10.0 mm
2
0,4169 € - 0,9123 € 240 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
40.0 mm
2
0,4373 € - 0,9551 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
41.5 mm
2
1,3237 € - 2,8809 € 10 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
108.0 mm
2
2,1847 € - 4,6504 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
110.0 mm
2
0,6391 € - 1,3919 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
52.0 mm
2
0,3389 € - 0,7365 € 268 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
28.0 mm
2
0,1866 € - 0,3398 € 1980 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
12.0 mm
15.0 mm
2
0,4023 € - 0,4023 € 4573 Na sklade
N
Čierna
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
0,809 € - 0,809 € 300 Na sklade
N
Čierna
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 210.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372104

Cenové rozpätie
9,7688 € - 4,4734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 111.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372074

Cenové rozpätie
4,90 € - 2,2739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 219.1 mm 50.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370650

Cenové rozpätie
14,0759 € - 6,4798 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 8
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 32.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371848

Cenové rozpätie
0,7053 € - 0,3239 €

Úroveň zásob
122 Na sklade
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 25.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371824

Cenové rozpätie
0,6928 € - 0,318 €

Úroveň zásob
402 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 104.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372043

Cenové rozpätie
2,7982 € - 1,2843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    104.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 57.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371930

Cenové rozpätie
1,4668 € - 0,6747 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 38.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371862

Cenové rozpätie
0,7623 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 95.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372036

Cenové rozpätie
3,018 € - 1,3866 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 38.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371978

Cenové rozpätie
2,0629 € - 0,9095 €

Úroveň zásob
2225 Na sklade
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 10.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371718

Cenové rozpätie
0,3183 € - 0,1754 €

Úroveň zásob
524 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 40.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371879

Cenové rozpätie
0,9123 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 41.5 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371886

Cenové rozpätie
0,9551 € - 0,4373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 108.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372050

Cenové rozpätie
2,8809 € - 1,3237 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 110.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372067

Cenové rozpätie
4,6504 € - 2,1847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 52.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371916

Cenové rozpätie
1,3919 € - 0,6391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 28.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371831

Cenové rozpätie
0,7365 € - 0,3389 €

Úroveň zásob
268 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 15.0 mm 12.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371756

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 54.0 mm 36.0 mm Čierna LDPE - PIR

10103173

Cenové rozpätie
0,4023 € - 0,4023 €

Úroveň zásob
4573 Na sklade
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 79.4 mm 28.0 mm Čierna LDPE - PIR

10103227

Cenové rozpätie
0,809 € - 0,809 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna