Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá, Žltá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,162 € - 0,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Zelená
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,165 € - 0,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Oranžová
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,155 € - 0,4122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 230,5903 € - 230,5903 € | 12 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 134,2407 € - 162,9863 € | 4 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 3,2002 € - 3,2002 € | 646 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,6582 € - 1,431 € | 36 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 4,0252 € - 9,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 3,5524 € - 7,9472 € | 4 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 0,6235 € - 1,358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 0,8022 € - 1,7443 € | 220 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 1,2914 € - 2,8106 € | 10 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
| 0,6229 € - 1,356 € | 20 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 0,5817 € - 1,2963 € | 270 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 0,4067 € - 0,89 € | 240 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 2,2184 € - 4,7805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 0,559 € - 1,2186 € | 4000 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 1,2089 € - 2,6942 € | 3 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 3,0153 € - 3,0153 € | 7 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 1,8917 € - 4,3908 € | 30 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku