Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
454,9222 € - 454,9222 € 36 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
14,7639 € - 14,7639 € 202 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
522,0995 € - 522,0995 € 12 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
3,7408 € - 8,0995 € 13 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
37.0 mm
185.0 mm
2
0,6229 € - 1,356 € 20 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
2,4606 € - 2,4606 € 65 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
133.0 mm
2
4,0252 € - 9,14 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
200.0 mm
2
3,5524 € - 7,9472 € 4 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
177.8 mm
2
4,3643 € - 9,5306 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
210.0 mm
2
0,8873 € - 2,0126 € 2225 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
38.0 mm
75.0 mm
2
0,1711 € - 0,3105 € 524 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
10.0 mm
2
0,3306 € - 0,7186 € 268 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
28.0 mm
2
0,559 € - 1,2186 € 4000 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
51.0 mm
2
1,2089 € - 2,6942 € 3 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
90.0 mm
2
3,0449 € - 3,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
159 mm
2
0,9059 € - 0,9059 € 150 Na sklade
N
Čierna
Polyetylén LD
38.0 mm
75.0 mm
4,4234 € - 9,8867 € 5 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
26,9818 € - 26,9818 € 9 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,9643 € - 2,2759 € 100 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
4,0537 € - 9,8867 € Požiadajte o dodací termin tu
Y
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 1422.4 mm 215.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238929

Cenové rozpätie
454,9222 € - 454,9222 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1400, ANSI 56
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 457.2 mm 63.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242780

Cenové rozpätie
14,7639 € - 14,7639 €

Úroveň zásob
202 Na sklade
Atribúty
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 450, ANSI 18
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 1524.0 mm 220.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238943

Cenové rozpätie
522,0995 € - 522,0995 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1500, ANSI 60
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 185.0 mm 37.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371046

Cenové rozpätie
8,0995 € - 3,7408 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 54.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371923

Cenové rozpätie
1,356 € - 0,6229 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 1-3/4
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 133.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370667

Cenové rozpätie
2,4606 € - 2,4606 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 200.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372098

Cenové rozpätie
9,14 € - 4,0252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 177.8 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370643

Cenové rozpätie
7,9472 € - 3,5524 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 210.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372104

Cenové rozpätie
9,5306 € - 4,3643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 38.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371978

Cenové rozpätie
2,0126 € - 0,8873 €

Úroveň zásob
2225 Na sklade
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 10.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371718

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,1711 €

Úroveň zásob
524 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 28.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371831

Cenové rozpätie
0,7186 € - 0,3306 €

Úroveň zásob
268 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 51.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371909

Cenové rozpätie
1,2186 € - 0,559 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 90.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372029

Cenové rozpätie
2,6942 € - 1,2089 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 159 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370858

Cenové rozpätie
3,0449 € - 3,0449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 38.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103197

Cenové rozpätie
0,9059 € - 0,9059 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 273.0 mm 45.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093528

Cenové rozpätie
9,8867 € - 4,4234 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 250, ANSI 10
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 609.6 mm 67.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242704

Cenové rozpätie
26,9818 € - 26,9818 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 600, ANSI 24
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 101.6 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093405

Cenové rozpätie
2,2759 € - 0,9643 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 219.1 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093504

Cenové rozpätie
9,8867 € - 4,0537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 200, ANSI 8
  • Vetrací otvor
    Y