Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
14,7639 € - 14,7639 € 202 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
522,0995 € - 522,0995 € 12 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
134,2407 € - 162,9863 € 4 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
12,3032 € - 12,3032 € 455 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
1,5219 € - 2,8465 € 227 Na sklade
Nie
Šedá
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
2,4322 € - 2,4322 € 47 Na sklade
Nie
Šedá
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
17,6939 € - 17,6939 € 99 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
2,0481 € - 4,3908 € 50 Na sklade
Nie
Šedá
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
0,954 € - 2,1283 € 150 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
77.0 mm
2
454,9222 € - 454,9222 € 36 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
11,2934 € - 11,2934 € 147 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
20,1972 € - 20,1972 € 11 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,7494 € - 3,2557 € 2270 Na sklade
Nie
Šedá
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
0,6229 € - 1,356 € 20 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
0,8505 € - 1,8519 € 250 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
73.0 mm
2
2,4606 € - 2,4606 € 65 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
133.0 mm
2
2,9015 € - 2,9015 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
0,5817 € - 1,2963 € 270 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
50.0 mm
2
0,7466 € - 1,6249 € 1580 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
59.0 mm
2
0,6582 € - 1,431 € 36 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
57.0 mm
2
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 457.2 mm 63.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242780

Cenové rozpätie
14,7639 € - 14,7639 €

Úroveň zásob
202 Na sklade
Atribúty
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 450, ANSI 18
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 1524.0 mm 220.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238943

Cenové rozpätie
522,0995 € - 522,0995 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1500, ANSI 60
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 863.6 mm 170.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238806

Cenové rozpätie
162,9863 € - 134,2407 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 850, ANSI 34
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 406.4 mm 60.5 mm Žltá Polyetylén LD

10242773

Cenové rozpätie
12,3032 € - 12,3032 €

Úroveň zásob
455 Na sklade
Atribúty
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 400, ANSI 16
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 76.1 mm 37.0 mm Šedá PVC

10103388

Cenové rozpätie
2,8465 € - 1,5219 €

Úroveň zásob
227 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 2-1/2
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 168.3 mm 34.0 mm Šedá PVC

10103425

Cenové rozpätie
2,4322 € - 2,4322 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 6
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 508.0 mm 65.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242797

Cenové rozpätie
17,6939 € - 17,6939 €

Úroveň zásob
99 Na sklade
Atribúty
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 500, ANSI 20
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 114.3 mm 42.0 mm Šedá PVC

10103401

Cenové rozpätie
4,3908 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 4
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 77.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371985

Cenové rozpätie
2,1283 € - 0,954 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 1422.4 mm 215.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238929

Cenové rozpätie
454,9222 € - 454,9222 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1400, ANSI 56
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 355.6 mm 57.0 mm Žltá Polyetylén LD

10102602

Cenové rozpätie
11,2934 € - 11,2934 €

Úroveň zásob
147 Na sklade
Atribúty
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 350, ANSI 14
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 609.6 mm 67.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242803

Cenové rozpätie
20,1972 € - 20,1972 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 600, ANSI 24
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 88.9 mm 37.0 mm Šedá PVC

10103395

Cenové rozpätie
3,2557 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
2270 Na sklade
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 3
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 54.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371923

Cenové rozpätie
1,356 € - 0,6229 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 1-3/4
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 73.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371961

Cenové rozpätie
1,8519 € - 0,8505 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 133.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370667

Cenové rozpätie
2,4606 € - 2,4606 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 139.7 mm 44.0 mm Šedá PVC

10103418

Cenové rozpätie
2,9015 € - 2,9015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 5
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 50.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371893

Cenové rozpätie
1,2963 € - 0,5817 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 59.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371947

Cenové rozpätie
1,6249 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
1580 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 57.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371930

Cenové rozpätie
1,431 € - 0,6582 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá