Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 127.0 mm 36.2 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20593605

Starý kód produktu:

20593605

280 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 749 0,8457 €
750 + 0,7611 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

126,86 €

150 x 0,8457 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 127.0 mm
H 36.2 mm
h 36.2
Vetrací otvor Nie
Farba Prírodná
Materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás