Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 60.3 mm 30.0 mm Žltá LDPE - PIR

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 40 1½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10070277

Starý kód produktu:

10296

90495 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,8392 €
250 + 0,3812 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

20,98 €

25 x 0,8392 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 60.3 mm
H 30.0 mm
h 30.0
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 50, ANSI 2
Vetrací otvor N
Farba Žltá
Materiál LDPE - PIR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás