Menu Hľadať

Viazacie pásky 9.0 mm 510.0 mm PA66 Čierna

Sťahovacie pásky s dvojitým blokovacím systémom poskytujú bezpečnejšie upevnenie pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššiu pevnosť v ťahu. Z rovnakého dôvodu sa tiež ťažšie inštalujú. Pre lepšie výsledky odporúčame použiť pištoľ na káblové sťahovacie pásky s číslom položky 497659.
Nový kód produktu:

10266946

Starý kód produktu:

490006

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3441 €
1000 - 1999 0,3271 €
2000 + 0,3114 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

34,41 €

100 x 0,3441 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Celková dĺžka 510.0 mm
Celková šírka 9.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás