Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kovové štvorcové rúrkové vložky sú určené na zabezpečenie tesne priliehajúceho spojenia na konci štvorcovej rúrky alebo rúrky pred konečnou úpravou. Pomáhajú predchádzať poškriabaniu a poškodeniu povrchu a zároveň chránia rúrku pred nečistotami počas montáže.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR1554
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | t | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1576 € - 4,2556 € | 500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0702 € - 4,1025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm