Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
125 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0317 € - 0,0391 € 1900 Na sklade
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,1142 € - 0,141 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0418 € - 0,0516 € 900 Na sklade
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1121 € - 0,1384 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
10218280 0,0367 € - 0,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0568 € - 0,0701 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,055 € - 0,0679 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0275 € - 0,0339 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0181 € - 0,0181 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0173 € - 0,0173 € 1000 Na sklade
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0237 € - 0,0237 € 1200 Na sklade
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0452 € - 0,0452 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0249 € - 0,0249 € 1900 Na sklade
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
7,4207 € - 8,2225 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
3,2656 € - 3,6447 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
8,2079 € - 9,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
8,1788 € - 9,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
9,0973 € - 10,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
7,4061 € - 8,2079 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
3,7614 € - 4,1695 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • z/zo 7
Pružná podložka 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetál

10218297

Cenové rozpätie
0,0391 € - 0,0317 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.6 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetál

10218334

Cenové rozpätie
0,141 € - 0,1142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    21.5 mm
  • Vnútorný priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetál

10218303

Cenové rozpätie
0,0516 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.4 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetál

10218341

Cenové rozpätie
0,1384 € - 0,1121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    21.5 mm
  • Vnútorný priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetál

10218280

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.3 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetál

10218310

Cenové rozpätie
0,0701 € - 0,0568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    14.4 mm
  • Vnútorný priemer
    6.7 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetál

10218327

Cenové rozpätie
0,0679 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    16.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetál

10218273

Cenové rozpätie
0,0339 € - 0,0275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Oceľ

10240045

Cenové rozpätie
0,0181 € - 0,0181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oceľ

10240038

Cenové rozpätie
0,0173 € - 0,0173 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    5.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oceľ

10240052

Cenové rozpätie
0,0237 € - 0,0237 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.8 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Oceľ

10240076

Cenové rozpätie
0,0452 € - 0,0452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oceľ

10240069

Cenové rozpätie
0,0249 € - 0,0249 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Podložka Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Uhlíková oceľ

10628881

Cenové rozpätie
8,2225 € - 7,4207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    47.6 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Zaťažená výška
    3.6 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    13812.0 N
Podložka Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Uhlíková oceľ

10444221

Cenové rozpätie
3,6447 € - 3,2656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Zaťažená výška
    2.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2513.0 N
Podložka Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Uhlíková oceľ

10629628

Cenové rozpätie
9,1118 € - 8,2079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    50.8 mm
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Hrúbka
    3.6 mm
  • Zaťažená výška
    4.1 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    21458.0 N
Podložka Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Uhlíková oceľ

10639177

Cenové rozpätie
9,0827 € - 8,1788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    57.2 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    2.6 mm
  • Zaťažená výška
    3.2 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    8105.0 N
Podložka Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Uhlíková oceľ

10642825

Cenové rozpätie
10,1032 € - 9,0973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    57.2 mm
  • Vnútorný priemer
    28.6 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
  • Zaťažená výška
    3.5 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    12366.0 N
Podložka Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Uhlíková oceľ

10639221

Cenové rozpätie
8,2079 € - 7,4061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    63.5 mm
  • Vnútorný priemer
    31.8 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťažená výška
    3.1 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    5605.0 N
Podložka Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Uhlíková oceľ

10444238

Cenové rozpätie
4,1695 € - 3,7614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    44.5 mm
  • Vnútorný priemer
    22.2 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťažená výška
    2.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1699.0 N