Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
125 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
5,7003 € - 6,3418 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
3,8196 € - 4,2571 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
5,1754 € - 5,7441 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
13,6313 € - 15,133 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
9,8408 € - 10,9634 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
5,9191 € - 6,5751 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
12,0714 € - 13,4126 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
17,5239 € - 18,4424 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
1,9098 € - 2,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
1,662 € - 1,8515 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,0411 € - 2,2743 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
2,4638 € - 2,7408 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
5,0734 € - 5,6275 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,9098 € - 2,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,0702 € - 2,318 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
2,3326 € - 2,5951 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
3,4114 € - 3,8051 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
11,5757 € - 12,8586 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
15,1767 € - 15,9785 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
69.9 mm
3.4 mm
  • z/zo 7
Podložka Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Nehrdzavejúca oceľ

10633816

Cenové rozpätie
6,3418 € - 5,7003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    1.9 mm
  • Zaťažená výška
    2.1 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    5938.0 N
Podložka Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444443

Cenové rozpätie
4,2571 € - 3,8196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    31.8 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    867.0 N
Podložka Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Nehrdzavejúca oceľ

10234884

Cenové rozpätie
5,7441 € - 5,1754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Zaťažená výška
    1.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1072.0 N
Podložka Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Nehrdzavejúca oceľ

10634691

Cenové rozpätie
15,133 € - 13,6313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    2.7 mm
  • Zaťažená výška
    3.1 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    12602.0 N
Podložka Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Nehrdzavejúca oceľ

10641040

Cenové rozpätie
10,9634 € - 9,8408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    50.8 mm
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Hrúbka
    1.7 mm
  • Zaťažená výška
    2.5 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    3825.0 N
Podložka Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Uhlíková oceľ

10642870

Cenové rozpätie
6,5751 € - 5,9191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    57.2 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    1.7 mm
  • Zaťažená výška
    2.6 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    3256.0 N
Podložka Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Uhlíková oceľ

10639184

Cenové rozpätie
13,4126 € - 12,0714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    57.2 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    3.8 mm
  • Zaťažená výška
    4.3 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    19105.0 N
Podložka Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Uhlíková oceľ

10639269

Cenové rozpätie
18,4424 € - 17,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    63.5 mm
  • Vnútorný priemer
    31.8 mm
  • Hrúbka
    4.4 mm
  • Zaťažená výška
    5.0 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    31800.0 N
Podložka Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Uhlíková oceľ

10443903

Cenové rozpätie
2,1285 € - 1,9098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1134.0 N
Podložka Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Uhlíková oceľ

10443804

Cenové rozpätie
1,8515 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťažená výška
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    151.20 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Uhlíková oceľ

10443910

Cenové rozpätie
2,2743 € - 2,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    16.2 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    444.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Uhlíková oceľ

10443989

Cenové rozpätie
2,7408 € - 2,4638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťažená výška
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1174.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Uhlíková oceľ

10443958

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    627.0 N
Podložka Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Uhlíková oceľ

10628898

Cenové rozpätie
5,6275 € - 5,0734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    50.8 mm
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Hrúbka
    1.7 mm
  • Zaťažená výška
    2.5 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    3825.0 N
Podložka Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444252

Cenové rozpätie
2,1285 € - 1,9098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    245.0 N
Podložka Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444290

Cenové rozpätie
2,318 € - 2,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    547.0 N
Podložka Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444337

Cenové rozpätie
2,5951 € - 2,3326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    885.0 N
Podložka Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444375

Cenové rozpätie
3,8051 € - 3,4114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    23.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    823.0 N
Podložka Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Uhlíková oceľ

10633564

Cenové rozpätie
12,8586 € - 11,5757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    76.2 mm
  • Vnútorný priemer
    38.1 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Zaťažená výška
    3.6 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    7251.0 N
Podložka Belleville 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Uhlíková oceľ

10642504

Cenové rozpätie
15,9785 € - 15,1767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    69.9 mm
  • Vnútorný priemer
    34.9 mm
  • Hrúbka
    3.4 mm
  • Zaťažená výška
    4.2 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    14279.0 N