10642832
1218219
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 14,1999 € |
| 100 - 199 | 13,4856 € |
| 200 + | 12,7858 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vonkajší priemer | 57.2 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer | 2.252 in |
| Vnútorný priemer | 28.6 mm |
| Vnútorný priemer | 1.126 in |
| Hrúbka | 4.0 mm |
| Hrúbka | 0.157 in |
| Zaťažená výška | 4.6 mm |
| Zaťažená výška | 0.181 in |
| Zaťaženie v rovnej polohe | 26569.0 N |
| Zaťaženie v rovnej polohe | 26569.0 N |
| Zaťaženie pri maximálnom vychýlení | 15390.0 N |
| Zaťaženie pri maximálnom vychýlení | 15390.0 N |
| Zaťaženie pri minimálnom vychýlení | 11343.0 N |
| Zaťaženie pri minimálnom vychýlení | 11343.0 N |
| Materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku