Menu Hľadať

Spojovacie skrutky M6 20.0 mm Oceľ

This joint connector bolt is ideal for use within self-assembly and flat pack furniture. Can be installed using an M4 Allen key. For use with joint connector nuts or barrel nuts (ordered separately).
Nový kód produktu:

10378601

Starý kód produktu:

463162

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,1702 €
1500 + 0,091 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

25,53 €

150 x 0,1702 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 20.0 mm
Priemer hlavy 17.0 mm
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 4.0 mm
Typ kľúča %Šesťhranný kľúč
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318153590

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás