These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Počet drážok | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1848 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,2801 € | 2000 Na sklade |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 3,0723 € - 3,0723 € | 500 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3524 € - 4,3524 € | 388 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,8063 € - 2,0054 € | 7 Na sklade |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2944 € | 1340 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 2,9442 € - 2,9442 € | 100 Na sklade |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,165 € - 0,1963 € | 5900 Na sklade |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,0411 € - 1,1805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,0777 € - 5,0777 € | 104 Na sklade |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 2,2757 € - 2,2757 € | 100 Na sklade |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,6201 € | 1000 Na sklade |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,8162 € - 2,8162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,1848 € | 10000 Na sklade |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0153 € - 3,0153 € | 900 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 2,2615 € - 2,8162 € | 7125 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,131 € - 0,1522 € | 21200 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5502 € - 1,5502 € | 2600 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5033 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku