Menu Hľadať

Spojovacie držiaky

Na sklade

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Počet drážok Celková šírka Celková výška Kúpiť
5,0777 € - 5,0777 € 104 Na sklade
89.0 mm
8
27.5 mm
2,2757 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,3612 € - 0,3612 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
3
0,165 € - 0,1963 € 5700 Na sklade
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,0411 € - 1,1805 € Požiadajte o dodací termin tu
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
2,9442 € - 2,9442 € Požiadajte o dodací termin tu
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,9031 € - 0,9031 € Požiadajte o dodací termin tu
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,1692 € - 0,2033 € 9400 Na sklade
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,113 € - 0,1362 € 7800 Na sklade
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
5
25.2 mm
15.7 mm
2,8589 € - 2,8589 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,2944 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
3,1576 € - 3,1576 € 2100 Na sklade
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,2757 € - 2,2757 € 2200 Na sklade
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,5744 € - 2,5744 € Požiadajte o dodací termin tu
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,2714 € - 3,2714 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,131 € - 0,1522 € 21200 Na sklade
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,1564 € - 0,1891 € 11000 Na sklade
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
3,3567 € - 3,3567 € 1200 Na sklade
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
1,6498 € - 1,6498 € 90 Na sklade
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • z/zo 2
Príchytka na optické vlákna 89.0 mm 27.5 mm Čierna Polyamid 6

10312384

Cenové rozpätie
5,0777 € - 5,0777 €

Úroveň zásob
104 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Celková šírka
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    100
Príchytka na optické vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Čierna Polyamid 6

10312858

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,2757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    21.4 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 20.6 mm (L) Prírodná

10315972

Cenové rozpätie
0,3612 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková dĺžka
    20.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    1000
Príchytka na optické vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 Čierna Polyamid 6.6

10111789

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,165 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková dĺžka
    35.63 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm 9.0 mm 6 Prírodná PP, TPE

10316108

Cenové rozpätie
1,1805 € - 1,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.4 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
Príchytka na optické vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Čierna Polyamid 6

10312322

Cenové rozpätie
2,9442 € - 2,9442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    72.66 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Príchytka na optické vlákna Čierna 73.0 mm (L) 24

10111840

Cenové rozpätie
0,9031 € - 0,9031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    73.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
Príchytka na optické vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 Čierna Polyamid 6.6

10111796

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková dĺžka
    35.63 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na optické vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 Čierna Polyamid 6.6

10111819

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,113 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Príchytka na optické vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10111390

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    15.7 mm
  • Celková šírka
    25.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    1000
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Zelená Polyamid 6

10312773

Cenové rozpätie
2,8589 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10315996

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Celková dĺžka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Príchytka na optické vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Čierna Polyamid 6

10312315

Cenové rozpätie
3,1576 € - 3,1576 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    72.66 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Príchytka na optické vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Čierna Polyamid 6

10312834

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,2757 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    32.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Čierna Polyamid 6

10312827

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,5744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    21.4 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Zelená Polyamid 6

10312766

Cenové rozpätie
3,2714 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 37.0 mm (L) 6 Čierna

10111802

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,131 €

Úroveň zásob
21200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
Príchytka na optické vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 Čierna Polyamid 6.6

10111826

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Príchytka na optické vlákna 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Modrá Polyamid 6

10312339

Cenové rozpätie
3,3567 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    72.66 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Čierna Polyamid 6

10312841

Cenové rozpätie
1,6498 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    32.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6