These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Počet drážok | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5502 € - 1,5502 € | 2600 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,3612 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
3,2714 € - 3,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
0,131 € - 0,1522 € | 22200 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1564 € - 0,1891 € | 7000 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
3,3567 € - 3,3567 € | 300 Na sklade |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,6498 € - 1,6498 € | 90 Na sklade |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,0723 € - 3,0723 € | 500 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,5033 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
0,9031 € - 0,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,0153 € - 3,0153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
2,2615 € - 2,8162 € | 7125 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,1692 € - 0,2033 € | 7600 Na sklade |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,113 € - 0,1362 € | 7900 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,745 € - 2,745 € | 400 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6201 € - 0,6201 € | 1000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
2,8162 € - 2,8162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2801 € - 0,2801 € | 2000 Na sklade |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2944 € - 0,2944 € | 1000 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
4,3524 € - 4,3524 € | 438 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku