Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Počet drážok | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,589 € - 1,589 € | 2000 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0671 € - 1,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,0178 € - 3,0178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,2047 € - 5,2047 € | 104 Na sklade |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 3,1491 € - 3,1491 € | 500 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5658 € - 2,5658 € | 400 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,9257 € - 0,9257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,6356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,8866 € - 2,8866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,8515 € - 2,0556 € | 7 Na sklade |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,3017 € | 1340 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 2,3326 € - 2,3326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,156 € - 0,1894 € | 7000 Na sklade |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,8137 € - 2,8137 € | 600 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0907 € - 3,0907 € | 900 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 2,318 € - 2,8866 € | 7075 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,156 € | 20300 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,1938 € | 11000 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4406 € - 3,4406 € | 1100 Na sklade |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6911 € - 1,6911 € | 90 Na sklade |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm