Menu Hľadať

Rozperná spojka rúrok Okrúhle M6 16.0 mm 1.0 mm Polyamid

Nový kód produktu:

10304143

Starý kód produktu:

551758

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 1,9593 €
800 + 0,9884 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

156,74 €

80 x 1,9593 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Polyamid
Tvar hlavy Okrúhle
Typ Male (with Bolt)
Veľkosť závitu M6
D 16.0 mm
h 42.0 mm
WT 1.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás