Menu Hľadať

Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 25.0 mm 50.0 mm 2 PA Čierna

Polyamidová obdĺžniková rozperná spojka so závitom má vnútorný závit na zarovnanie nastaviteľnej nožičky a vyrovnanie inštalácií.
Nový kód produktu:

10301142

Starý kód produktu:

550425

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 6,3024 €
150 + 3,186 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

94,54 €

15 x 6,3024 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Dokončiť Erodované
Farba Čierna
Tvar hlavy Obdĺžnikové
Typ Female
Veľkosť závitu M10
D 50.0 mm
h 37.0 mm
WT 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás