Menu Hľadať

Roztiahnuteľný návlek 64.0 mm 80.0 mm PES

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10309827

Starý kód produktu:

900302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 80,9471 €
5 - 9 72,8602 €
10 + 65,0165 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

80,95 €

1 x 80,9471 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyester
Predávane po Kotúč
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 64.0 - 80.0 mm
Menovitý vnútorný priemer 76.0 mm
Celková dĺžka 15.2 m
Dĺžka kotúča 15.2 m
Norma pre horľavosť materiálu UL224 VW-1
Price per piece incl VAT 93.3646 EUR
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás