Menu Hľadať

Roztiahnuteľný návlek 7.0 mm 12.0 mm PES

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10309728

Starý kód produktu:

900292

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 42,0961 €
5 - 9 31,0885 €
10 + 22,6642 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

42,10 €

1 x 42,0961 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyester
Predávane po Kotúč
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 7.0 - 12.0 mm
Menovitý vnútorný priemer 10.0 mm
Celková dĺžka 30.5 m
Dĺžka kotúča 30.5 m
Norma pre horľavosť materiálu UL224 VW-1
Price per piece incl VAT 48.5538 EUR
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás