Menu Hľadať

Roztiahnuteľný návlek 1.0 mm 5.0 mm PES

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10309698

Starý kód produktu:

900289

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 29,1544 €
5 - 9 25,0915 €
10 + 20,2367 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

29,15 €

1 x 29,1544 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyester
Predávane po Kotúč
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 1.0 - 5.0 mm
Menovitý vnútorný priemer 3.0 mm
Celková dĺžka 60.9 m
Dĺžka kotúča 60.9 m
Norma pre horľavosť materiálu UL224 VW-1
Price per piece incl VAT 33.6268 EUR
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás