Menu Hľadať

Špirálový ochranný kryt na hadice

Na sklade

Špirálovo zabalené chrániče hadíc sú určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.Zvyšuje životnosť hadícZnižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu. Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Farba Materiál RL Typ OD WT Kúpiť
492,7511 € - 502,8015 € 6 Na sklade
90.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
54,2936 € - 60,3292 € 92 Na sklade
16.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
100,0591 € - 111,1738 € 89 Na sklade
32.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
10561430 152,8572 € - 160,9003 € 43 Na sklade
40.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
229,2724 € - 241,3437 € 69 Na sklade
50.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
57,9311 € - 64,3709 € 30 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
50,683 € - 56,3145 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
374,4774 € - 382,1162 € 13 Na sklade
75.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
74,2596 € - 82,5047 € 165 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
41,8586 € - 49,2414 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
173,0927 € - 192,3043 € 1 Na sklade
44.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
30,919 € - 36,3619 € 12 Na sklade
9.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
54,8324 € - 64,5056 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
268,8811 € - 298,7628 € 1 Na sklade
67.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
79,9718 € - 94,0774 € 22 Na sklade
27.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
471,1684 € - 495,9575 € Požiadajte o dodací termin tu
114.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
454,9073 € - 478,8476 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
43,0442 € - 50,6425 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
195,1201 € - 216,797 € Požiadajte o dodací termin tu
55.4 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
403,5689 € - 403,5689 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén HD
  • z/zo 3
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561560

Cenové rozpätie
502,8015 € - 492,7511 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561294

Cenové rozpätie
60,3292 € - 54,2936 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561409

Cenové rozpätie
111,1738 € - 100,0591 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561430

Cenové rozpätie
160,9003 € - 152,8572 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561454

Cenové rozpätie
241,3437 € - 229,2724 €

Úroveň zásob
69 Na sklade
Atribúty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561331

Cenové rozpätie
64,3709 € - 57,9311 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561270

Cenové rozpätie
56,3145 € - 50,683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561515

Cenové rozpätie
382,1162 € - 374,4774 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561379

Cenové rozpätie
82,5047 € - 74,2596 €

Úroveň zásob
165 Na sklade
Atribúty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Žltá

10561317

Cenové rozpätie
49,2414 € - 41,8586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyetylén HD Žltá

10561478

Cenové rozpätie
192,3043 € - 173,0927 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561263

Cenové rozpätie
36,3619 € - 30,919 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561362

Cenové rozpätie
64,5056 € - 54,8324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561508

Cenové rozpätie
298,7628 € - 268,8811 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561393

Cenové rozpätie
94,0774 € - 79,9718 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10644065

Cenové rozpätie
495,9575 € - 471,1684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561249

Cenové rozpätie
478,8476 € - 454,9073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561324

Cenové rozpätie
50,6425 € - 43,0442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm Polyetylén HD Žltá

10644089

Cenové rozpätie
216,797 € - 195,1201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm Polyetylén HD Žltá

10170656

Cenové rozpätie
403,5689 € - 403,5689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -32
  • Commodity Code
    3926300090