20266332
20266332
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Obsahuje | S upínacou doskou |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 8.0 |
| h2 | 9.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 2.2 |
| h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
| l1 | 18.0 |
| Hmotnosť g | 54.0 |
| l2 | 40.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 10.9 |
| Takt s1 | 2.9 |
| Takt s2 | 1.5 |
| Takt s3 | 1.4 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku