20266295
20266295
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Obsahuje | Bez upínacej dosky |
|---|---|
| d1 | 14.0 |
| d2 | M10x1.50 |
| h1 | 7.0 |
| h3 | 11.0 |
| h4 | 1.8 |
| h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
| l1 | 15.0 |
| Hmotnosť g | 30.0 |
| l2 | 30.0 |
| w3 | 9.5 |
| Takt s1 | 2.5 |
| Takt s2 | 1.3 |
| Takt s3 | 1.2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku