Menu Hľadať

Spínacie zacvakávacie nity

Na sklade

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Skupina SR: SR2318

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozsha priemeru otvoru upevneného panela Farba Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Typ Kúpiť
0,1664 € - 0,1664 € 394 Na sklade
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Biela
2.0 mm
10.8 mm
Priechodka
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Biela
1.8 mm
8.5 mm
Priechodka
0,1314 € - 0,1314 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Čap s mini príchytkou
10171639 0,1664 € - 0,1664 € 27486 Na sklade
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Čierna
1.8 mm
8.5 mm
Priechodka
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Čap s ľahkým uchytením
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Čap s mini príchytkou
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Čap s mini príchytkou
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Čap s ľahkým uchytením
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Čap s mini príchytkou
0,0744 € - 0,0744 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Čap s mini príchytkou
0,1664 € - 0,1664 € 390 Na sklade
Biela
Čap s ľahkým uchytením
0,1664 € - 0,1664 € 7173 Na sklade
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Čierna
2.0 mm
10.8 mm
Priechodka
0,1664 € - 0,1664 € 500 Na sklade
Čierna
Čap s mini príchytkou
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Čierna
2.0 mm
10.8 mm
Priechodka
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Čap s ľahkým uchytením
0,1664 € - 0,1664 € 2000 Na sklade
Čierna
Čap s mini príchytkou
0,2734 € - 0,2734 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Čap s mini príchytkou
0,0879 € - 0,0879 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Biela
1.2 mm
6.5 mm
Priechodka
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Čap s mini príchytkou
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Čap s mini príchytkou
  • z/zo 2
Uvoľniteľné nity Priechodka 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Biela

10171561

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
394 Na sklade
Atribúty
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    1.6 - 2.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Uvoľniteľné nity Priechodka 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Biela

10171684

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.5 - 3.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 3.0 mm 5.2 mm Čierna

10171820

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    3.0 - 5.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Priechodka 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Čierna

10171639

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
27486 Na sklade
Atribúty
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    1.6 - 2.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Uvoľniteľné nity Čap s ľahkým uchytením 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Čierna

10171912

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    3.0 - 5.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-2L-B
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 2.5 mm 4.5 mm Čierna

10171851

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.5 - 4.5 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    4.6 mm | 0.181 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.5 - 4.65 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 2.0 mm 4.2 mm Biela

10171844

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.0 - 4.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.9 - 6.1 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s ľahkým uchytením 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Čierna

10171899

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.0 - 4.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-1L-B
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 1.5 mm 3.7 mm Biela

10171790

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    1.5 - 3.7 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.9 - 6.1 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 2.5 mm 4.5 mm Biela

10171868

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.5 - 4.5 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    4.6 mm | 0.181 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.45 - 4.65 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s ľahkým uchytením 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Biela

10171929

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    3.0 - 5.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-2L-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Priechodka 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Čierna

10171554

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
7173 Na sklade
Atribúty
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    1.6 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 2.0 mm 4.0 mm Čierna

10171806

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.0 - 4.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.5 - 4.65 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Priechodka 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Čierna

10171615

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.5 - 3.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Uvoľniteľné nity Čap s ľahkým uchytením 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Biela

10171905

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.0 - 4.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-1L-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 1.5 mm 3.7 mm Čierna

10171783

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    1.5 - 3.7 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.9 - 6.1 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 3.0 mm 5.2 mm Biela

10561997

Cenové rozpätie
0,2734 € - 0,2734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    3.0 - 5.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Priechodka 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Biela

10171608

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    1.6 - 2.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.5 - 4.6 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 2.0 mm 4.2 mm Biela

10171776

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    2.0 - 4.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 - 7.7 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit
Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 3.0 mm 5.2 mm Biela

10171882

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah hrúbok kompatibilných dverí
    3.0 - 5.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.9 - 6.1 mm
  • Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Typ/prevedenie nitu
    Spínací zacvakávací nit