Menu Hľadať

Monoblok 29.0 mm AC 220 V Čierna IP 40

Čierny monoblokový bzučiak s LED podsvietením do výrezu s Ø 22 mm s plochou úpravou.
Nový kód produktu:

10212790

Starý kód produktu:

1339865

9 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 39 20,8741 €
40 + 16,7427 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

208,74 €

10 x 20,8741 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka 29.0 mm
Výška 37.0 mm
Price per piece incl VAT 24.0763 EUR
Typ/prevedenie usporiadania obvodu AC
Farba Čierna
Typ IP 40
Priemer otvoru 22.0 mm
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás