Menu Hľadať

Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Červená IP 40

Red monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Nový kód produktu:

10212691

Starý kód produktu:

1339855

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 39 5,2342 €
40 + 5,0755 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

52,34 €

10 x 5,2342 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka 29.0 mm
Výška 37.0 mm
Typ/prevedenie usporiadania obvodu AC / DC
Farba Červená
Priemer otvoru 22.0 mm
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás