Skupina SR: SR2018
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý vonkajší priemer | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Menovitý vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5049 € - 0,8206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,1449 € - 1,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0481 € - 5,0066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9541 € - 6,0875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2812 € - 6,0449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5475 € - 0,8861 € | 50 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,7865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5675 € - 0,8946 € | 3800 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6386 € - 1,007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9487 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9999 € - 1,7636 € | 45 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0511 € - 1,8489 € | 29 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2786 € - 3,8687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3468 € - 4,8074 € | 70 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4234 € - 6,2298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,476 € - 6,813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0724 € - 1,8917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5219 € - 4,5942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7451 € - 5,604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7123 € - 5,7462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku