Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka nožičky od stredu otvoru | Stupeň priehybu | Priemer drôtu | Rozmer tŕňa | krútiaci moment | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
11,1653 € - 11,777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.126 in
3.2 mm
|
15.0 mm
15.0 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
2,0481 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku