Menu Hľadať

Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 34.2 mm 3164.00 Nmm

Táto skrutná pružina 180° má vonkajší priemer 34,21 mm s nožičkou s dĺžkou 101,6 mm od stredu a krútiacim momentom 3 164 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 21,82 mm.
Nový kód produktu:

10641200

Starý kód produktu:

1217901

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 9,3305 €
150 - 299 8,8932 €
300 + 8,412 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

279,92 €

30 x 9,3305 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 3164.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 101.6 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 2.9 mm
Rozmer tŕňa 21.8 mm
Minimálny axiálny priestor 21.9 mm
Vonkajší priemer 34.2 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás