Menu Hľadať

Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 28.7 mm 1808.00 Nmm

Táto skrutná pružina 180° má vonkajší priemer 28,73 mm s nožičkou s dĺžkou 76,2 mm od stredu a krútiacim momentom 1 808 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 18,46 mm.
Nový kód produktu:

10441930

Starý kód produktu:

1217877

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 4,5777 €
150 - 299 4,3299 €
300 + 4,1113 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

137,33 €

30 x 4,5777 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 1808.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 76.2 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 2.4 mm
Rozmer tŕňa 18.6 mm
Minimálny axiálny priestor 18.1 mm
Vonkajší priemer 28.7 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás