Menu Hľadať

Skrutné pružiny 270 ° Pravé 21.7 mm 1102.00 Nmm

Táto skrutná pružina 270° má vonkajší priemer 21,67 mm s nožičkou s dĺžkou 50,8 mm od stredu a krútiacim momentom 1 102 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 13,87 mm.
Nový kód produktu:

10441763

Starý kód produktu:

1217858

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 4,155 €
150 - 299 3,9363 €
300 + 3,7468 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

124,65 €

30 x 4,155 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 1102.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 2.0 mm
Rozmer tŕňa 13.9 mm
Minimálny axiálny priestor 22.8 mm
Vonkajší priemer 21.7 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás