Menu Hľadať

Skrutné pružiny 270 ° Pravé 21.0 mm 989.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 20.96 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.49 mm.
Nový kód produktu:

10414477

Starý kód produktu:

1217846

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 4,0383 €
150 - 299 3,8196 €
300 + 3,6155 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

121,15 €

30 x 4,0383 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 989.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 1.9 mm
Rozmer tŕňa 13.5 mm
Minimálny axiálny priestor 21.9 mm
Vonkajší priemer 21.0 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás