Menu Hľadať

Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 15.1 mm 791.00 Nmm

Táto skrutná pružina 90° má vonkajší priemer 15,06 mm s nožičkou s dĺžkou 50,8 mm od stredu a krútiacim momentom 791 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 9,12 mm.
Nový kód produktu:

10234808

Starý kód produktu:

1217825

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 3,4406 €
150 - 299 3,2656 €
300 + 3,0907 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

103,22 €

30 x 3,4406 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 791.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 1.8 mm
Rozmer tŕňa 9.1 mm
Minimálny axiálny priestor 10.2 mm
Vonkajší priemer 15.1 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás