Menu Hľadať

Skrutné pružiny 360 ° Pravé 15.1 mm 282.00 Nmm

Táto skrutná pružina 360° má vonkajší priemer 15,09 mm s nožičkou s dĺžkou 50,8 mm od stredu a krútiacim momentom 282 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 10,31 mm.
Nový kód produktu:

10441060

Starý kód produktu:

1217776

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,8283 €
150 - 299 2,6825 €
300 + 2,5512 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

84,85 €

30 x 2,8283 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 282.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 1.2 mm
Rozmer tŕňa 10.3 mm
Minimálny axiálny priestor 15.5 mm
Vonkajší priemer 15.1 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás