Menu Hľadať

Krytka skrutiek Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Béžová

Skrutka s ultra nízkou hlavou je ideálna pre kompaktné zostavy, kde môžu byť štandardné spojovacie prvky príliš objemné. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Pracuje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20833671

Starý kód produktu:

20833671

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,53 €
100 + 1,22 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

30,60 €

20 x 1,53 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 10.0
d2 9.0
h1 1.5
l2 1.6
Rozmer Torx TX-15
Farba Béžová
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Torx Head
Veľkosť hnacieho mechanizmu TX-15

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás