Menu Hľadať

Krytka skrutiek Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Béžová

Skrutka s ultra nízkou hlavou je ideálna pre kompaktné zostavy, kde môžu byť štandardné spojovacie prvky príliš objemné. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Pracuje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20833619

Starý kód produktu:

20833619

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,24 €
100 + 0,99 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

24,80 €

20 x 1,24 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 8.0
h1 1.5
l2 1.4
Rozmer Torx TX-10
Farba Béžová
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Torx Head
Veľkosť hnacieho mechanizmu TX-10

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás