Menu Hľadať

Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M5 30.0 9.0 PEEK Béžová

Skrutka s ultra nízkou hlavou je ideálna pre kompaktné zostavy, kde môžu byť štandardné spojovacie prvky príliš objemné. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Pracuje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20833466

Starý kód produktu:

20833466

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,28 €
100 + 2,07 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

45,60 €

20 x 2,28 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Farba Béžová
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Veľkosť hnacieho mechanizmu 2.5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás