Menu Hľadať

Skrutky - tenká hlava

Na sklade

Tento rad skrutiek s uzáverom je dostupný s možnosťou výberu šesťhrannéj skrutky alebo drážky Torx. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapájanie a rýchle umiestnenie techniky na prenášanie krútiaceho momentu s menším potrebným zvislým tlakom. Dostupné v dvoch variantoch nízkoprofilovej hlavy :ultra nízka hlava a extra nízka hlava.

Možnosti ultra nízkou hlavou pomáhajú zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutky s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie.

Možnosť extra nízka hlava má extrémne nízky profil a nevyžaduje zapustené miesto pre otvor. Nedostatok potreby pre zapustené otvory umožňuje použitie tenších materiálov, čím sa šetrí na hmotnosti. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.

  • Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
  • Skrutky s hlavou sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
599 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 h1 Materiál l1 Typ/prevedenie drážky r1 Kúpiť
2,04 € - 2,9172 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
20.0
Šesťhranný kľúč
0.20
2,8152 € - 4,0188 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
18.0
Šesťhranný kľúč
0.25
2,9988 € - 4,284 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
8.0
Šesťhranný kľúč
0.40
3,315 € - 4,7328 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M10
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
16.0
Šesťhranný kľúč
0.40
3,315 € - 4,7328 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M10
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
30.0
Šesťhranný kľúč
0.40
2,9988 € - 4,284 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
18.0
Šesťhranný kľúč
0.40
2,5602 € - 3,6618 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
20.0
Šesťhranný kľúč
0.25
2,3052 € - 3,2946 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
0.8
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
8.0
Šesťhranný kľúč
0.10
2,3052 € - 3,2946 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
1.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
8.0
Šesťhranný kľúč
0.20
2,1828 € - 3,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
0.5
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
4.0
Drážka Torx
0.3
2,2338 € - 3,1926 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M3
0.8
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
10.0
Drážka Torx
0.4
1,8768 € - 2,6826 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
0.6
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
5.0
Šesťhranný kľúč
0.10
1,8768 € - 2,6826 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
0.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
12.0
Drážka Torx
0.3
4,1616 € - 5,9466 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
1.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
20.0
Drážka Torx
0.7
2,1828 € - 3,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M3
0.8
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.0
Drážka Torx
0.4
3,7128 € - 5,304 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
1.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
12.0
Drážka Torx
0.7
1,938 € - 2,7642 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
0.9
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
25.0
Šesťhranný kľúč
0.20
1,8768 € - 2,6826 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M2.5
0.6
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
10.0
Drážka Torx
0.3
1,8768 € - 2,6826 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M2.5
0.6
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
12.0
Drážka Torx
0.3
4,1616 € - 5,9466 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
1.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
25.0
Drážka Torx
0.7
  • z/zo 30
Krytka skrutiek M4 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204662

Cenové rozpätie
2,9172 € - 2,04 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Krytka skrutiek M6 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204822

Cenové rozpätie
4,0188 € - 2,8152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Krytka skrutiek M8 8.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204877

Cenové rozpätie
4,284 € - 2,9988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Krytka skrutiek M10 16.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204990

Cenové rozpätie
4,7328 € - 3,315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Krytka skrutiek M10 30.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204358

Cenové rozpätie
4,7328 € - 3,315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Krytka skrutiek M8 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204921

Cenové rozpätie
4,284 € - 2,9988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Krytka skrutiek M6 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204150

Cenové rozpätie
3,6618 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Krytka skrutiek M3 8.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20205904

Cenové rozpätie
3,2946 € - 2,3052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Krytka skrutiek M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20205294

Cenové rozpätie
3,2946 € - 2,3052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Krytka skrutiek M2 4.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20206161

Cenové rozpätie
3,1212 € - 2,1828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Krytka skrutiek M3 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20206321

Cenové rozpätie
3,1926 € - 2,2338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Krytka skrutiek M2.5 5.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20205492

Cenové rozpätie
2,6826 € - 1,8768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Krytka skrutiek M2 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20206659

Cenové rozpätie
2,6826 € - 1,8768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Krytka skrutiek M6 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20206543

Cenové rozpätie
5,9466 € - 4,1616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Krytka skrutiek M3 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20206291

Cenové rozpätie
3,1212 € - 2,1828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Krytka skrutiek M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20206529

Cenové rozpätie
5,304 € - 3,7128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Krytka skrutiek M4 25.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20205645

Cenové rozpätie
2,7642 € - 1,938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Krytka skrutiek M2.5 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20206710

Cenové rozpätie
2,6826 € - 1,8768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Krytka skrutiek M2.5 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20206727

Cenové rozpätie
2,6826 € - 1,8768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0
Krytka skrutiek M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20206550

Cenové rozpätie
5,9466 € - 4,1616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0