Menu Hľadať

Skrutky - tenká hlava

Na sklade

Tento rad skrutiek s uzáverom je dostupný s možnosťou výberu šesťhrannéj skrutky alebo drážky Torx. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapájanie a rýchle umiestnenie techniky na prenášanie krútiaceho momentu s menším potrebným zvislým tlakom. Dostupné v dvoch variantoch nízkoprofilovej hlavy :ultra nízka hlava a extra nízka hlava.

Možnosti ultra nízkou hlavou pomáhajú zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutky s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie.

Možnosť extra nízka hlava má extrémne nízky profil a nevyžaduje zapustené miesto pre otvor. Nedostatok potreby pre zapustené otvory umožňuje použitie tenších materiálov, čím sa šetrí na hmotnosti. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.

  • Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
  • Skrutky s hlavou sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
599 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 h1 Materiál l1 Typ/prevedenie drážky r1 Kúpiť
2,3052 € - 3,2946 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
0.9
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
6.0
Drážka Torx
0.5
2,3052 € - 3,2946 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M2.5
0.6
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
6.0
Drážka Torx
0.3
2,3052 € - 3,2946 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M3
0.8
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
6.0
Drážka Torx
0.4
3,1314 € - 4,4778 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
1.2
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
20.0
Šesťhranný kľúč
0.25
2,3868 € - 3,4068 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
0.9
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
10.0
Drážka Torx
0.5
1,938 € - 2,7642 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
0.9
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
20.0
Drážka Torx
0.5
3,0702 € - 4,386 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
1.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
35.0
Drážka Torx
0.6
2,3868 € - 3,4068 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
0.9
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
16.0
Drážka Torx
0.5
1,632 € - 2,3358 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
6.0
Šesťhranný kľúč
0.10
1,632 € - 2,3358 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
8.0
Šesťhranný kľúč
0.20
1,6932 € - 2,4174 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
6.0
Šesťhranný kľúč
0.25
1,9686 € - 2,8152 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
5.0
Šesťhranný kľúč
0.20
2,193 € - 3,1314 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
10.0
Šesťhranný kľúč
0.20
2,1114 € - 3,009 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
M5
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
6.0
Šesťhranný kľúč
0.20
3,0498 € - 4,3554 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M10
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
18.0
Šesťhranný kľúč
0.40
1,9686 € - 2,8152 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
4.0
Šesťhranný kľúč
0.10
2,295 € - 3,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
18.0
Šesťhranný kľúč
0.25
2,4378 € - 3,4884 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
8.0
Šesťhranný kľúč
0.40
2,0298 € - 2,8968 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
6.0
Šesťhranný kľúč
0.40
2,4378 € - 3,4884 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
1.5
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
16.0
Šesťhranný kľúč
0.40
  • z/zo 30
Krytka skrutiek M4 6.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20207236

Cenové rozpätie
3,2946 € - 2,3052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Krytka skrutiek M2.5 6.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20207137

Cenové rozpätie
3,2946 € - 2,3052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Krytka skrutiek M3 6.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20207182

Cenové rozpätie
3,2946 € - 2,3052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Krytka skrutiek M6 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20206130

Cenové rozpätie
4,4778 € - 3,1314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Krytka skrutiek M4 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20207250

Cenové rozpätie
3,4068 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Krytka skrutiek M4 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20206840

Cenové rozpätie
2,7642 € - 1,938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Krytka skrutiek M5 35.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20207373

Cenové rozpätie
4,386 € - 3,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Krytka skrutiek M4 16.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20207274

Cenové rozpätie
3,4068 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Krytka skrutiek M2 6.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20203719

Cenové rozpätie
2,3358 € - 1,632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Krytka skrutiek M4 8.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20203924

Cenové rozpätie
2,3358 € - 1,632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Krytka skrutiek M6 6.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204082

Cenové rozpätie
2,4174 € - 1,6932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Krytka skrutiek M4 5.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204587

Cenové rozpätie
2,8152 € - 1,9686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Krytka skrutiek M5 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204693

Cenové rozpätie
3,1314 € - 2,193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Krytka skrutiek M5 6.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204679

Cenové rozpätie
3,009 € - 2,1114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Krytka skrutiek M10 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204327

Cenové rozpätie
4,3554 € - 3,0498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Krytka skrutiek M2 4.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20204372

Cenové rozpätie
2,8152 € - 1,9686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Krytka skrutiek M6 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204143

Cenové rozpätie
3,2844 € - 2,295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Krytka skrutiek M8 8.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204198

Cenové rozpätie
3,4884 € - 2,4378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Krytka skrutiek M8 6.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204181

Cenové rozpätie
2,8968 € - 2,0298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Krytka skrutiek M8 16.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20204235

Cenové rozpätie
3,4884 € - 2,4378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0