20207403
20207403
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,6508 € |
| 100 - 249 | 5,0898 € |
| 250 - 749 | 4,5186 € |
| 750 + | 3,9576 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| h1 | 1.2 |
| H2 max | 3.5 |
| l1 | 12.0 |
| r1 | 0.7 |
| Torque to max.Nm | 5.20 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316 |
| Rozmer Torx | TX 20 |
| Dokončiť | Začiernené |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku