20203061
20203061
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 2,6724 € |
| 100 - 249 | 2,4072 € |
| 250 - 749 | 2,142 € |
| 750 + | 1,8666 € |
| d1 | M2 |
|---|---|
| d2 | 4.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 1.2 |
| h3 max | 1.2 |
| l1 | 12.0 |
| r1 | 0.10 |
| A/F | 1.3 |
| Torque to max.Nm | 0.16 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku