Menu Hľadať

Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 10.0 5.5 PEEK Béžová

Skrutka s nízkou hlavou je ideálna pre zostavy s obmedzeným priestorom a poskytuje vynikajúce upevnenie. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20834722

Starý kód produktu:

20834722

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,24 €
100 + 0,99 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

24,80 €

20 x 1,24 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 10.0
d2 5.5
h1 2.40
l2 1.0
A/F 2.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Veľkosť hnacieho mechanizmu 2.0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás