Menu Hľadať

Krytka skrutiek Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Béžová

Skrutka s nízkou hlavou je ideálna pre zostavy s obmedzeným priestorom a poskytuje vynikajúce upevnenie. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20834609

Starý kód produktu:

20834609

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,91 €
100 + 1,53 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

38,20 €

20 x 1,91 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Rozmer Torx TX-25
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Torx Head
Veľkosť hnacieho mechanizmu TX-25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás