Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2204 € - 0,3044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2645 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2076 € - 0,2873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1963 € - 0,2731 € | 500 Na sklade |
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2119 € - 0,2958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2289 € - 0,3185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,3285 € - 0,5347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,3626 € - 0,5874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,4835 € - 0,7865 € | 300 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1963 € - 0,2731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,4992 € - 0,7865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,4338 € - 0,7069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,3812 € - 0,6201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,8363 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2204 € - 0,3044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2445 € - 0,3398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,4153 € - 0,6713 € | 100 Na sklade |
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,805 € - 1,4223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1422 € - 0,2603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1578 € - 0,2873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku