Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,33 € - 0,5362 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
80.0 mm
S drážkou
1,2151 € - 1,3876 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.4
Prírodná
Reny
2.0 mm
Krížová drážka
0,2673 € - 0,4864 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
50.0 mm
S drážkou
1,2151 € - 1,3876 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.2
Prírodná
Reny
3.5 mm
Krížová drážka
1,2151 € - 1,3876 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.2
Prírodná
Reny
2.5 mm
Krížová drážka
0,1149 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,1254 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
S drážkou
0,1201 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
S drážkou
0,1389 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
30.0 mm
S drážkou
0,145 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,145 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
6.5 mm
S drážkou
1,2151 € - 1,3876 € 100 Na sklade
M1.6
Prírodná
Reny
4.0 mm
Krížová drážka
3,0043 € - 7,0163 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
M1.2
Svetlohnedá
PEEK
1.8 mm
Krížová drážka
0,2204 € - 0,3044 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
Krížová drážka
0,8363 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,3812 € - 0,6201 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,2445 € - 0,3398 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
Krížová drážka
0,4153 € - 0,6713 € 100 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid
50.0 mm
Krížová drážka
0,2033 € - 0,2801 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Polyamid
30.0 mm
Krížová drážka
0,2289 € - 0,3185 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka S drážkou M6 80.0 mm Polyamid Prírodná

10326169

Cenové rozpätie
0,5362 € - 0,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.4 2.0 mm Reny Prírodná

10341988

Cenové rozpätie
1,3876 € - 1,2151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.4
  • Dĺžka závitu
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M6 50.0 mm Polyamid Prírodná

10326138

Cenové rozpätie
0,4864 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.2 3.5 mm Reny Prírodná

10341964

Cenové rozpätie
1,3876 € - 1,2151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.2
  • Dĺžka závitu
    3.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.2 2.5 mm Reny Prírodná

10341940

Cenové rozpätie
1,3876 € - 1,2151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.2
  • Dĺžka závitu
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M4 8.0 mm Polyamid Prírodná

10325803

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Prírodná

10325841

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Polyamid Prírodná

10325827

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M4 30.0 mm Polyamid Prírodná

10325865

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10325926

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M6 6.5 mm Polyamid Prírodná

10326015

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.6 4.0 mm Reny Prírodná

10342084

Cenové rozpätie
1,3876 € - 1,2151 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.6
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.2 1.8 mm PEEK Svetlohnedá

10342176

Cenové rozpätie
7,0163 € - 3,0043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.2
  • Priemer stúpania
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    1.8 mm
Skrutka Krížová drážka M6 8.0 mm Polyamid Prírodná

10375143

Cenové rozpätie
0,3044 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M10 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375334

Cenové rozpätie
1,4792 € - 0,8363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M8 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375266

Cenové rozpätie
0,6201 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 20.0 mm Polyamid Prírodná

10375181

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 50.0 mm Polyamid Prírodná

10375228

Cenové rozpätie
0,6713 € - 0,4153 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10375112

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 12.0 mm Polyamid Prírodná

10375167

Cenové rozpätie
0,3185 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou