Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
1,1802 € - 1,327 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Reny
20.0 mm
Krížová drážka
1,5493 € - 1,7514 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Svetlohnedá
PPS
8.0 mm
Krížová drážka
1,7244 € - 1,94 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Svetlohnedá
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
2,7618 € - 3,0986 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PPS
20.0 mm
Krížová drážka
1,5493 € - 1,7514 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PPS
8.0 mm
Krížová drážka
3,0986 € - 3,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PPS
25.0 mm
Krížová drážka
2,0747 € - 2,3307 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
2,4115 € - 2,7079 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PPS
12.0 mm
Krížová drážka
8,5954 € - 20,2853 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PPS
30.0 mm
Krížová drážka
0,5281 € - 0,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Reny
4.0 mm
Krížová drážka
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,0344 € - 0,0425 € 79 Na sklade
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Krížová drážka
0,0333 € - 0,0411 € 977 Na sklade
0.5 mm
M2.5
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
Krížová drážka
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
S drážkou
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M3 20.0 mm Reny Prírodná

10343890

Cenové rozpätie
1,327 € - 1,1802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10343371

Cenové rozpätie
1,7514 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10343340

Cenové rozpätie
1,94 € - 1,7244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10343456

Cenové rozpätie
3,0986 € - 2,7618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10343418

Cenové rozpätie
1,7514 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10343463

Cenové rozpätie
3,4892 € - 3,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10343500

Cenové rozpätie
2,3307 € - 2,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10343517

Cenové rozpätie
2,7079 € - 2,4115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 30.0 mm PPS Svetlohnedá

10343623

Cenové rozpätie
20,2853 € - 8,5954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 4.0 mm Reny Prírodná

10343708

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294789

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294826

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
79 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294796

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294833

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295540

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
977 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294758

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295588

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295465

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294710

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295557

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm