Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
Krížová drážka
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
S drážkou
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
0,0329 € - 0,0407 € 20000 Na sklade
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
Krížová drážka
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,2008 € - 0,2479 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
S drážkou
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
S drážkou
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0328 € - 0,0405 € 3540 Na sklade
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Krížová drážka
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
S drážkou
0,0926 € - 0,0926 € 56000 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,0796 € - 0,0796 € 24000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0781 € - 0,0781 € 55000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
1,1976 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.4
Hnedá
PEEK
2.5 mm
Krížová drážka
0,1178 € - 0,1178 € 2172 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
Krížová drážka
0,0897 € - 0,0897 € 17500 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294819

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295533

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294697

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294765

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294772

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295564

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298886

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295472

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295571

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396728

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294802

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295526

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
3540 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295595

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295489

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049327

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
56000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049280

Cenové rozpätie
0,0796 € - 0,0796 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049242

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
55000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M1.4 2.5 mm PEEK Hnedá

10358696

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.4
  • Dĺžka závitu
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049228

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
2172 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049464

Cenové rozpätie
0,0897 € - 0,0897 €

Úroveň zásob
17500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm