Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0343 € - 0,0424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#8-32
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.438 in
11.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0553 € - 0,0682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0371 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0697 € - 0,0861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0511 € - 0,0631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0415 € - 0,0512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#10-32
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0527 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1009 € - 0,1246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0402 € - 0,0496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | 500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0997 € - 0,1232 € | 1000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0531 € - 0,0656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku