Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0926 € - 0,0926 € | 56000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0781 € - 0,0781 € | 55000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0796 € - 0,0796 € | 24000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,1976 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M1.4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0781 € - 0,0781 € | 20000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0845 € - 0,0845 € | 8000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1177 € - 0,1177 € | 5180 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0897 € - 0,0897 € | 17500 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,7282 € - 1,593 € | 10 Na sklade |
|
M2.6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1027 € - 0,1422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 2,7593 € - 5,6325 € | 20 Na sklade |
|
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,0937 € - 2,4037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,7067 € - 3,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 4,5799 € - 5,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1021 € - 0,1413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,162 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1155 € - 0,2104 € | 78 Na sklade |
|
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 2,3326 € - 3,9968 € | 500 Na sklade |
|
M3
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0554 € - 0,0774 € | 3200 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,065 € - 0,0907 € | 400 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku